Rodamientos de bolas de 1 hilera

6944C4 - NTN

6944C4

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior220 mm
D - Diámetro exterior300 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior38 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC4
Peso7,69 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica178 kN
C0 - Capacidad de carga estática180 kN
Cu - Carga límite de fatiga7,55 kN
f0 - Coeficiente16.4
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2000 tr/min
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI231 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE289 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image