Rodamientos de bolas de 1 hilera

6948C3 - NTN

6948C3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula maciza de latón, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior240 mm
D - Diámetro exterior320 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior38 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso8,28 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica188 kN
C0 - Capacidad de carga estática203 kN
Cu - Carga límite de fatiga8,05 kN
f0 - Coeficiente16.5
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI251 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE309 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image