Rodamientos de bolas de 1 hilera

6968 - NTN

6968

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior340 mm
D - Diámetro exterior460 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior56 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior377 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior423 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso26,2 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica325 kN
C0 - Capacidad de carga estática430 kN
Cu - Carga límite de fatiga14,4 kN
f0 - Coeficiente16.5
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1400 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI353 mm
da max - Diámetro max apoyo AI377 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE447 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image