• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6980 - NTN

6980

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior400 mm
D - Diámetro exterior540 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior65 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior445,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior494,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso42,1 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica370 kN
C0 - Capacidad de carga estática535 kN
Cu - Carga límite de fatiga16,4 kN
f0 - Coeficiente16.5
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa990 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI416 mm
da max - Diámetro max apoyo AI445 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE524 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image