Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7001UCG/GNP42 - NTN

7001UCG/GNP42

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de poliamida centrada sobre las bolas

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior12 mm
D - Diámetro exterior28 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior8 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior17,9 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior16,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior23,1 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior25,6 mm
a - Punto de aplicación de la carga6,8 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,15 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,021 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica6,45 kN
C0 - Capacidad de carga estática2,93 kN
f0 - Coeficiente13.4
N lim - Velocidad limite lubricación aceite91400 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa57100 tr/min
Nivel de precargaGN
Valor de la precarga0,039 kN
Rigidez axial24,8 N/µm
Rigidez radial128,4 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI14,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE25,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE26,8 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,15 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image