Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7002UADG/GLP42 - NTN

7002UADG/GLP42

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de poliamida centrada sobre las bolas

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior15 mm
D - Diámetro exterior32 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior9 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior20,9 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior19,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior26,1 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior28,6 mm
a - Punto de aplicación de la carga10 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,15 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,03 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica7 kN
C0 - Capacidad de carga estática3,55 kN
f0 - Coeficiente14.4
N lim - Velocidad limite lubricación aceite69800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa43200 tr/min
Nivel de precargaGL
Valor de la precarga0,02 kN
Rigidez axial38,7 N/µm
Rigidez radial85 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI17,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE29,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE30,8 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,15 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image