Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7003UG/GMP42 - NTN

7003UG/GMP42

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior17 mm
D - Diámetro exterior35 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior10 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior23 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior21,6 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior29 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior32 mm
a - Punto de aplicación de la carga12,6 mm
α - Ángulo de contacto30 °
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,15 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,037 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica8,45 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,2 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite45000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa33000 tr/min
Nivel de precargaGM
Valor de la precarga0,196 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI19,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE32,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE33,8 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,15 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image