• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 1 hilera o emparejables

7004 - NTN

7004

Rodamiento de bolas de contacto angular, jaula de poliamida

El rodamiento de bolas de contacto angular, está diseñado para soportar cargas combinadas con componente axial predominante. Montado en oposición con otro rodamiento del mismo tipo, garantiza una buena rigidez al montaje.
La gama de NTN pone a su disposición varias opciones: ángulos de 30° ó 40°, jaulas de poliamida, chapa o latón macizo, emparejamiento universal disponible, juegos o precargas...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior20 mm
D - Diámetro exterior42 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
a - Punto de aplicación de la carga15 mm
α - Ángulo de contacto30 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,08 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica10,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática5,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,44 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite25000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa19000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI24,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE37,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE39,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image