Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7004HVDBJ84 - SNR

7004HVDBJ84

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior20 mm
D - Diámetro exterior42 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior26,6 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior35,45 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior38,58 mm
a - Punto de aplicación de la carga10 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,06 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica11,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,8 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,31 kN
f0 - Coeficiente14.3
Nivel de precarga8
Valor de la precarga0,3 kN
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,293 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,707 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,714 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,357 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,407 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI24,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI24,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE37,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE37,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image