Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7004UADG/GMP42 - NTN

7004UADG/GMP42

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior20 mm
D - Diámetro exterior42 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior28,1 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior26,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior34,9 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior38,4 mm
a - Punto de aplicación de la carga13,4 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,067 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica11,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,3 kN
f0 - Coeficiente14.4
N lim - Velocidad limite lubricación aceite52100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa32200 tr/min
Nivel de precargaGM
Valor de la precarga0,216 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI24,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE37,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE39,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image