• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7005HVUJ74 - SNR

7005HVUJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior47 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior32,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior40,05 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior43,05 mm
a - Punto de aplicación de la carga14 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,076 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática8,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,48 kN
f0 - Coeficiente14.931
Constante de penetración K0.76
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,11 kN
Rigidez axial91 N/µm
Rigidez radial192 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite44000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa29000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,301 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,699 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,524 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,762 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,42 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI29,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI29,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE42,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE42,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image