Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7007CVDBJ74 - SNR

7007CVDBJ74

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior14 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior43,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior53,1 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior57,98 mm
a - Punto de aplicación de la carga13 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,15 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática14,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,66 kN
f0 - Coeficiente15
Constante de penetración K1.43
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,1 kN
Rigidez axial49 N/µm
Rigidez radial278 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite36000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa24000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,735 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)9,265 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,957 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,979 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,421 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI40,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI40,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE56,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE56,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image