Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7007HVUJ84 - SNR

7007HVUJ84

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior14 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior43,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior53,1 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior57,98 mm
a - Punto de aplicación de la carga13 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,15 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica18,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática13,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,63 kN
f0 - Coeficiente15.2
Nivel de precarga8
Valor de la precarga0,5 kN
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)0 Hz

Industry Calcul Factors

Calcul factors image