Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7008CVUJ84 - SNR

7008CVUJ84

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior68 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior15 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior49,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior59 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior63,34 mm
a - Punto de aplicación de la carga15 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,185 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica22,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática16,8 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,76 kN
f0 - Coeficiente15.4
Constante de penetración K1.32
Nivel de precarga8
Valor de la precarga0,33 kN
Rigidez axial55 N/µm
Rigidez radial312 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite32000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa21000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)7,722 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)10,278 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,666 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,333 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,429 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI45,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI45,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE62,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE62,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image