• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7012CVUJ74 - SNR

7012CVUJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior95 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior71,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior83,2 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior87,82 mm
a - Punto de aplicación de la carga19 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,42 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica32,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática30,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,66 kN
f0 - Coeficiente15.944
Constante de penetración K1.06
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,17 kN
Rigidez axial76 N/µm
Rigidez radial438 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite23000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa15000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)9,694 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)12,306 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)8,019 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,01 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,441 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI67 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI67 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE88 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE88 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image