Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7012UCG/GMP42 - NTN

7012UCG/GMP42

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior95 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior71,9 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior69,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior83,1 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior88,6 mm
a - Punto de aplicación de la carga19,4 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,41 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica40 kN
C0 - Capacidad de carga estática32,5 kN
f0 - Coeficiente15.7
N lim - Velocidad limite lubricación aceite24200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa15100 tr/min
Nivel de precargaGM
Valor de la precarga0,43 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI67 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE88 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE90,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image