• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7013CVDUJ74 - SNR

7013CVDUJ74

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior65 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior76,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior88,2 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior92 mm
a - Punto de aplicación de la carga20 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,44 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica33,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática32,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,74 kN
f0 - Coeficiente16.124
Constante de penetración K1.03
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,175 kN
Rigidez axial79 N/µm
Rigidez radial456 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite21000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa14000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)10,217 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)12,783 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)8,551 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,276 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,444 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI72 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI72 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE93 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE93 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image