• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7013UCG/GLP42 - NTN

7013UCG/GLP42

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior65 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior76,9 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior74,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior88,1 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior93,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga20,1 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,44 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica42,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática36 kN
f0 - Coeficiente15.9
N lim - Velocidad limite lubricación aceite22700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa14200 tr/min
Nivel de precargaGL
Valor de la precarga0,078 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI72 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE93 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE95,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image