Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7014HVDUJ74 - SNR

7014HVDUJ74

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior82,6 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior97,4 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior101,7 mm
a - Punto de aplicación de la carga31 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,61 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica45,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática42,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,4 kN
f0 - Coeficiente15.915
Constante de penetración K0.49
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,4 kN
Rigidez axial211 N/µm
Rigidez radial453 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite18000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa11500 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)9,241 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)11,759 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,451 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,726 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,44 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI77 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI77 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE103 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE103 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image