• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7014UCG/GNP42 - NTN

7014UCG/GNP42

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior83,6 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior80,5 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior96,4 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior102,7 mm
a - Punto de aplicación de la carga22,1 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,61 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica53,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática45 kN
f0 - Coeficiente15.7
N lim - Velocidad limite lubricación aceite20800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa13000 tr/min
Nivel de precargaGN
Valor de la precarga0,294 kN
Rigidez axial95,4 N/µm
Rigidez radial545 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI77 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE103 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE105,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image