• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7016HVDUJ74 - SNR

7016HVDUJ74

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior125 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior22 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior94,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior110,7 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior117,49 mm
a - Punto de aplicación de la carga25 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,85 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica58,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática55,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,95 kN
f0 - Coeficiente15.732
Constante de penetración K1.01
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,31 kN
Rigidez axial98 N/µm
Rigidez radial564 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite17000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa11000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)8,728 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)11,272 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,473 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,737 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,436 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI87 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI87 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE118 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE118 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image