Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 85 mm D - Diámetro exterior 130 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 22 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 99,3 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 115,7 mm D2 - Diámetro interior anillo exterior 122,49 mm a - Punto de aplicación de la carga 25 mm α - Ángulo de contacto 15 ° rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Clase de precisión P4 Peso 0,9 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 60,2 kN C0 - Capacidad de carga estática 58,7 kN Cu - Carga límite de fatiga 3 kN f0 - Coeficiente 15.881 Constante de penetración K 0.98 Nivel de precarga 7 Valor de la precarga 0,31 kN Rigidez axial 100 N/µm Rigidez radial 581 N/µm Tmin - Temperatura mínima -30 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C N lim - Velocidad limite lubricación aceite 16500 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 10500 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 9,227 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 11,773 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 7,849 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,925 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,439 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 92 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 92 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 123 mm Db max - Diámetro max apoyo AE 123 mm r1a - Radio máximo de conexión 0,6 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors