Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7017UCG/GNP42U3G - NTN

7017UCG/GNP42U3G

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de poliamida centrada sobre las bolas

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior85 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior22 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior100,2 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior96,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior114,8 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior121,9 mm
a - Punto de aplicación de la carga25,5 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,9 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica69 kN
C0 - Capacidad de carga estática61,5 kN
f0 - Coeficiente15.9
N lim - Velocidad limite lubricación aceite17400 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa10900 tr/min
Nivel de precargaGN
Valor de la precarga0,375 kN
Rigidez axial110,4 N/µm
Rigidez radial635 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI92 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE123 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE125,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image