Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 90 mm D - Diámetro exterior 140 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 24 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 105,8 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 124,2 mm D2 - Diámetro interior anillo exterior 131,61 mm a - Punto de aplicación de la carga 27 mm α - Ángulo de contacto 15 ° rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Clase de precisión P4 Peso 1,16 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 71,7 kN C0 - Capacidad de carga estática 69,2 kN Cu - Carga límite de fatiga 3,45 kN f0 - Coeficiente 15.745 Constante de penetración K 0.96 Nivel de precarga 7 Valor de la precarga 0,38 kN Rigidez axial 109 N/µm Rigidez radial 629 N/µm Tmin - Temperatura mínima -30 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C N lim - Velocidad limite lubricación aceite 15000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 10000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 8,733 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 11,267 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 7,503 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,752 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,437 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 98,5 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 98,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 131,5 mm Db max - Diámetro max apoyo AE 131,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 0,6 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1,5 mm
Industry Calcul Factors