Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7021HVUJ74 - SNR

7021HVUJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior105 mm
D - Diámetro exterior160 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior26 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior122,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior142,2 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior149,84 mm
a - Punto de aplicación de la carga44 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de precisiónP4
Peso1,61 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica78 kN
C0 - Capacidad de carga estática81,4 kN
Cu - Carga límite de fatiga4 kN
f0 - Coeficiente16.195
Constante de penetración K0.42
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,69 kN
Rigidez axial294 N/µm
Rigidez radial631 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite12000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7900 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)9,806 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)12,194 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)8,248 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,124 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,446 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI115 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI115 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE150 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE150 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image