• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7022HVUJ84 - SNR

7022HVUJ84

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior110 mm
D - Diámetro exterior170 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior28 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior129,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior150,6 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior158,91 mm
a - Punto de aplicación de la carga47 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de precisiónP4
Peso1,98 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica90,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática93,4 kN
Cu - Carga límite de fatiga4,45 kN
f0 - Coeficiente16.088
Constante de penetración K0.42
Nivel de precarga8
Valor de la precarga2,38 kN
Rigidez axial469 N/µm
Rigidez radial940 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite11500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7500 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)9,313 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)11,687 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,915 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,958 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,443 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI120 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI120 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE160 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE160 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image