Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7024CVUJ84 - SNR

7024CVUJ84

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior120 mm
D - Diámetro exterior180 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior28 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior139,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior160,6 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior168,91 mm
a - Punto de aplicación de la carga34 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de precisiónP4
Peso2,13 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica100 kN
C0 - Capacidad de carga estática109 kN
Cu - Carga límite de fatiga4,75 kN
f0 - Coeficiente16.103
Constante de penetración K0.84
Nivel de precarga8
Valor de la precarga1,58 kN
Rigidez axial227 N/µm
Rigidez radial1139 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite11500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7700 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)10,207 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)12,793 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)8,481 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,241 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,444 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI130 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI130 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE170 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE170 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image