• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

71900HVUJ84 - SNR

71900HVUJ84

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior10 mm
D - Diámetro exterior22 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior6 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior13,6 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior17,8 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior19,33 mm
a - Punto de aplicación de la carga7 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,01 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica2,65 kN
C0 - Capacidad de carga estática1,29 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,08 kN
f0 - Coeficiente12.864
Constante de penetración K1.23
Nivel de precarga8
Valor de la precarga0,07 kN
Rigidez axial49 N/µm
Rigidez radial98 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite100000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa66000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,492 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)6,508 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,779 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,39 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,408 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI12,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI12,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE19,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE19,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image