Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

71904HVUJ84 - SNR

71904HVUJ84

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior20 mm
D - Diámetro exterior37 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior9 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior25,1 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior31,9 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior34,02 mm
a - Punto de aplicación de la carga11 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,036 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica6,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,4 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,27 kN
f0 - Coeficiente14.266
Constante de penetración K0.88
Nivel de precarga8
Valor de la precarga0,17 kN
Rigidez axial62 N/µm
Rigidez radial132 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite56000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa37000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,364 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,636 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,848 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,924 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,424 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI22,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI22,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE34,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE34,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image