• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

71908CVUJ74 - SNR

71908CVUJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior46,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior55,2 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior58,22 mm
a - Punto de aplicación de la carga13 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,11 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,8 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,65 kN
f0 - Coeficiente15.906
Constante de penetración K1.34
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,075 kN
Rigidez axial46 N/µm
Rigidez radial262 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite34000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa23000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)8,357 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)10,643 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,915 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,958 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,44 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI44,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI44,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE57,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE57,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image