Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

71911HVUJ74 - SNR

71911HVUJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior13 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior63,1 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior71,9 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior75,19 mm
a - Punto de aplicación de la carga22 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,181 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica17,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática16 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,91 kN
f0 - Coeficiente16.496
Constante de penetración K0.59
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,15 kN
Rigidez axial128 N/µm
Rigidez radial275 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite24000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa15500 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)9,493 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)11,507 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)9,362 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,681 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,452 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI60,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI60,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE74,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE74,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image