Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

71912HVUJ74 - SNR

71912HVUJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior85 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior13 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior68,1 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior76,9 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior80,19 mm
a - Punto de aplicación de la carga23 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,195 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica18 kN
C0 - Capacidad de carga estática17,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga1 kN
f0 - Coeficiente16.653
Constante de penetración K0.55
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,15 kN
Rigidez axial136 N/µm
Rigidez radial292 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite22000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa14500 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)10,473 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)12,527 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)10,067 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)5,034 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,455 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI65,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI65,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE79,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE79,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image