• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

71916CVUJ74 - SNR

71916CVUJ74

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior89,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior100,75 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior105,08 mm
a - Punto de aplicación de la carga21 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,37 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica34,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática36,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,94 kN
f0 - Coeficiente16.474
Constante de penetración K0.98
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,18 kN
Rigidez axial83 N/µm
Rigidez radial486 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite18500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa12000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)11,289 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)13,711 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)9,88 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,94 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,452 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI84,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI84,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE105,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE105,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image