Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión
71940CVUAJ74 - SNR
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
200 mm
D - Diámetro exterior
280 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
38 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
225,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
254,326 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior
266,583 mm
a - Punto de aplicación de la carga
51 mm
α - Ángulo de contacto
15 °
rs - Radio mínimo de conexión
2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión
1 mm
Clase de precisión
P4
Peso
6,16 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
189 kN
C0 - Capacidad de carga estática
244 kN
Cu - Carga límite de fatiga
8,3 kN
f0 - Coeficiente
16.498
Constante de penetración K
0.69
Nivel de precarga
7
Valor de la precarga
1,65 kN
Rigidez axial
262 N/µm
Rigidez radial
1460 N/µm
Tmin - Temperatura mínima
-30 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite
7300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa
4800 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
12,206 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
14,794 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
9,986 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)
4,993 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)
0,452 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
212 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI
212 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
268 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE
268 mm
r1a - Radio máximo de conexión
1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento