• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7200HG1UJ74 - SNR

7200HG1UJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior10 mm
D - Diámetro exterior30 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior9 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior16 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior24,45 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior26,09 mm
a - Punto de aplicación de la carga9 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,03 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica7,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática3,55 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,21 kN
f0 - Coeficiente12.745
Constante de penetración K1.05
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,06 kN
Rigidez axial53 N/µm
Rigidez radial112 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite73000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa48000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,743 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)6,257 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,377 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,689 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,374 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI14,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI14,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE25,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE25,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image