Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7201CG1UJ74 - SNR

7201CG1UJ74

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior12 mm
D - Diámetro exterior32 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior10 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior18,31 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior26,02 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior28,55 mm
a - Punto de aplicación de la carga8 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,037 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica8,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,15 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,19 kN
f0 - Coeficiente12.1
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,042 kN
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,693 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)6,307 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,443 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,722 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,369 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI16,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI16,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE27,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE27,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image