Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7201HG1UJ74 - SNR

7201HG1UJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior12 mm
D - Diámetro exterior32 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior10 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior18,31 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior26,02 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior28,55 mm
a - Punto de aplicación de la carga10 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,037 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica8 kN
C0 - Capacidad de carga estática4 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,23 kN
f0 - Coeficiente12.513
Constante de penetración K1.03
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,07 kN
Rigidez axial56 N/µm
Rigidez radial120 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite66000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa43000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,774 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)6,226 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,473 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,737 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,377 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI16,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI16,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE27,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE27,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image