Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 1 hilera o emparejables

7203 - NTN

7203

Rodamiento de bolas de contacto angular, jaula de chapa

El rodamiento de bolas de contacto angular, está diseñado para soportar cargas combinadas con componente axial predominante. Montado en oposición con otro rodamiento del mismo tipo, garantiza una buena rigidez al montaje.
La gama de NTN pone a su disposición varias opciones: ángulos de 30° ó 40°, jaulas de poliamida, chapa o latón macizo, emparejamiento universal disponible, juegos o precargas...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior17 mm
D - Diámetro exterior40 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
a - Punto de aplicación de la carga14,5 mm
α - Ángulo de contacto30 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,064 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica13,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,515 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite26000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa19000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI21,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI19,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE35,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE37,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image