Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7203CG1DUJ74 - SNR

7203CG1DUJ74

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior17 mm
D - Diámetro exterior40 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior24,1 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior32,95 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior36,48 mm
a - Punto de aplicación de la carga10 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,065 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica11,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,35 kN
f0 - Coeficiente12.896
Constante de penetración K2.01
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,06 kN
Rigidez axial29 N/µm
Rigidez radial166 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite58000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa37000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,242 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)6,758 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,003 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,002 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,386 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI21,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI21,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE35,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE35,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image