Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 25 mm D - Diámetro exterior 52 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 15 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 34,04 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 44,05 mm D2 - Diámetro interior anillo exterior 47,73 mm a - Punto de aplicación de la carga 17 mm α - Ángulo de contacto 25 ° rs - Radio mínimo de conexión 1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Clase de precisión P4 Peso 0,128 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 16,8 kN C0 - Capacidad de carga estática 10,6 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,48 kN f0 - Coeficiente 14.3 Constante de penetración K 0.74 Nivel de precarga 8 Valor de la precarga 0,45 kN Rigidez axial 104 N/µm Rigidez radial 216 N/µm Tmin - Temperatura mínima -30 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C N lim - Velocidad limite lubricación aceite 38000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 25000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 5,303 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 7,697 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,755 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,378 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,408 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 30,5 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 30,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 46,5 mm Db max - Diámetro max apoyo AE 46,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 0,6 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors