• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7207CG1DUJ84 - SNR

7207CG1DUJ84

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior17 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior47,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior60,55 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior66,21 mm
a - Punto de aplicación de la carga16 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,29 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica32,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática21,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,16 kN
f0 - Coeficiente13.946
Constante de penetración K1.42
Nivel de precarga8
Valor de la precarga0,53 kN
Rigidez axial61 N/µm
Rigidez radial335 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite31000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa19500 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,196 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,804 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,621 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,311 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,4 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI42 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI42 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE65 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE65 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image