Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7207HG1UJ74 - SNR

7207HG1UJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior17 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior47,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior60,55 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior65,57 mm
a - Punto de aplicación de la carga21 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,29 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica30,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,16 kN
f0 - Coeficiente14.246
Constante de penetración K0.67
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,28 kN
Rigidez axial141 N/µm
Rigidez radial297 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite27000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa18000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,276 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,724 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,644 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,322 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,406 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI42 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI42 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE65 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE65 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image