• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7208CG1UJ74 - SNR

7208CG1UJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior52,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior67,6 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior72,88 mm
a - Punto de aplicación de la carga17 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,37 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica36,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática25,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,34 kN
f0 - Coeficiente14.163
Constante de penetración K1.47
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,185 kN
Rigidez axial58 N/µm
Rigidez radial334 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite28000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa17500 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,254 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,746 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,854 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,427 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,404 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI47 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI47 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE73 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE73 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image