Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 40 mm D - Diámetro exterior 80 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 18 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 52,8 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 67,6 mm D2 - Diámetro interior anillo exterior 73,53 mm a - Punto de aplicación de la carga 17 mm α - Ángulo de contacto 15 ° rs - Radio mínimo de conexión 2 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1 mm Clase de precisión P4 Peso 0,37 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 36,2 kN C0 - Capacidad de carga estática 25,2 kN Cu - Carga límite de fatiga 1,34 kN f0 - Coeficiente 14.163 Constante de penetración K 1.47 Nivel de precarga 8 Valor de la precarga 0,56 kN Rigidez axial 58 N/µm Rigidez radial 334 N/µm Tmin - Temperatura mínima -30 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C N lim - Velocidad limite lubricación aceite 28000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 17500 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 5,254 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 7,746 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,854 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,427 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,404 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 47 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 47 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 73 mm Db max - Diámetro max apoyo AE 73 mm r1a - Radio máximo de conexión 1 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm
Industry Calcul Factors