Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 50 mm D - Diámetro exterior 90 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 20 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 62,45 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 76,85 mm D2 - Diámetro interior anillo exterior 82,83 mm a - Punto de aplicación de la carga 19 mm α - Ángulo de contacto 15 ° rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Clase de precisión P4 Peso 0,486 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 44,8 kN C0 - Capacidad de carga estática 34 kN Cu - Carga límite de fatiga 1,82 kN f0 - Coeficiente 14.56 Constante de penetración K 1.21 Nivel de precarga 7 Valor de la precarga 0,24 kN Rigidez axial 75 N/µm Rigidez radial 421 N/µm Tmin - Temperatura mínima -30 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C N lim - Velocidad limite lubricación aceite 24000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 15000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 6,186 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 8,814 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,343 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,672 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,412 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 57 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 57 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 83 mm Db max - Diámetro max apoyo AE 83 mm r1a - Radio máximo de conexión 0,6 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors