Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7210CG1UJ84 - SNR

7210CG1UJ84

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior62,45 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior76,85 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior83,87 mm
a - Punto de aplicación de la carga19 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,486 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica44,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática34 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,82 kN
f0 - Coeficiente14.56
Constante de penetración K1.21
Nivel de precarga8
Valor de la precarga0,72 kN
Rigidez axial124 N/µm
Rigidez radial588 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite24000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa15000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,186 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,814 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,343 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,672 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,412 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI57 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI57 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE83 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE83 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image