Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 55 mm D - Diámetro exterior 100 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 21 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 69 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 85,8 mm D2 - Diámetro interior anillo exterior 91,6 mm a - Punto de aplicación de la carga 21 mm α - Ángulo de contacto 15 ° rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1 mm Clase de precisión P4 Peso 0,62 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 55,5 kN C0 - Capacidad de carga estática 42,9 kN Cu - Carga límite de fatiga 2,3 kN f0 - Coeficiente 14.491 Constante de penetración K 1.17 Nivel de precarga 7 Valor de la precarga 0,3 kN Rigidez axial 84 N/µm Rigidez radial 472 N/µm Tmin - Temperatura mínima -30 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C N lim - Velocidad limite lubricación aceite 21000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 13500 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 6,164 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 8,836 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,252 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,626 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,411 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 63,5 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 63,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 91,5 mm Db max - Diámetro max apoyo AE 91,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 1 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1,5 mm
Industry Calcul Factors