• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7211CG1UJ74 - SNR

7211CG1UJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior21 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior69 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior85,8 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior93,02 mm
a - Punto de aplicación de la carga21 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,62 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica55,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática42,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,3 kN
f0 - Coeficiente14.491
Constante de penetración K1.17
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,3 kN
Rigidez axial84 N/µm
Rigidez radial472 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite21000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa13500 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,164 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,836 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,252 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,626 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,411 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI63,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI63,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE91,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE91,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image