• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 1 hilera o emparejables

7212BL1G - NTN

7212BL1G

Rodamiento de bolas de contacto angular, jaula maciza centrada sobre anillo interior

El rodamiento de bolas de contacto angular, está diseñado para soportar cargas combinadas con componente axial predominante. Montado en oposición con otro rodamiento del mismo tipo, garantiza una buena rigidez al montaje.
La gama de NTN pone a su disposición varias opciones: ángulos de 30° ó 40°, jaulas de poliamida, chapa o latón macizo, emparejamiento universal disponible, juegos o precargas...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior22 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior78,6 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior78,6 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior94,4 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior103,2 mm
a - Punto de aplicación de la carga47,3 mm
α - Ángulo de contacto40 °
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,78 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica62 kN
C0 - Capacidad de carga estática44,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,4 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite7600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI68,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE101,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE104,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image