• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7212HG1UJ74 - SNR

7212HG1UJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior22 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior76 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior95,5 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior103,05 mm
a - Punto de aplicación de la carga31 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,81 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica64 kN
C0 - Capacidad de carga estática50,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,8 kN
f0 - Coeficiente14.737
Constante de penetración K0.54
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,56 kN
Rigidez axial214 N/µm
Rigidez radial455 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite17000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa11000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,241 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,759 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,246 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,623 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,416 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI68,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI68,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE101,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE101,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image